Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0205 - Pull handles
Bill of material
K0205.12003
BESTKIPP
Order No.
K0205.12003
FARBE
Colour
natural colour anodized
A
Length
120 mm
B
width
20 mm
D
Internal thread
M 5
H
height
45 mm
T
depth
10 mm
L
Length
130 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.0857 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124237
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.